powerMOVE szervoelektromos lineáris hajtással – Az ideális kombináció a modern tűszelepes rendszerekhez

Amikor a bevált mechanika találkozik az intelligens hajtástechnikával, olyan megoldás születik, amely új mércét állít fel. A powerMOVE és egy szervoelektromos lineáris hajtás kombinációja ötvözi a robusztus erőátvitelt a maximális rugalmassággal, a magas energiahatékonysággal és az alacsony üzemeltetési költségekkel. Az eredmény egy jövőbiztos tűszelepes rendszer, amely optimálisan egyesíti a gazdaságosságot és a folyamatbiztonságot.

Bevált mechanika a maximális megbízhatóság érdekében

A powerMOVE emelőlapot kifejezetten tűszelepek működtetésére fejlesztették ki. Az optimálisan összehangolt záróprofil megbízható erőátvitelt biztosít, és stabil folyamatot garantál. A robusztus konstrukciónak köszönhetően a rendszer alacsony karbantartási igényével és hosszú élettartammal tűnik ki – még a nagy igénybevételt jelentő sorozatgyártás során is.

A szervotechnológiának köszönhetően maximális rugalmasság

A szervoelektromos lineáris hajtás a bevált mechanikát a lehető legnagyobb rugalmassággal egészíti ki. A mozgási paraméterek gyorsan és egyszerűen hozzáigazíthatók a különböző szerszámokhoz vagy folyamatkövetelményekhez – mechanikai beavatkozás nélkül. Ugyanakkor a rendszer energiahatékonyan működik, és lehetővé teszi a berendezés gazdaságos üzemeltetését.

Az előnyök egybegyűjtve

A powerMOVE hatékony erőátvitele jelentősen csökkenti a szükséges erőigényt. Így már egyetlen szervoelektromos lineáris hajtás is elegendő a rendszer megbízható működtetéséhez. Ez nemcsak a beruházási költségeket csökkenti, hanem a telepítési ráfordítást, a komponensek számát, valamint a teljes életciklus alatti karbantartási és üzemeltetési költségeket is.

Tiszta megoldás igényes gyártási környezetekhez

Mivel a rendszer nem használ folyadékokat, a powerMOVE és a szervoelektromos lineáris hajtás kombinációja ideális gépkoncepció tisztatérben alkalmazott gépekhez. A kevesebb hordozóanyag, a kisebb karbantartási igény és a csökkentett szivárgásveszély miatt a rendszer különösen érdekes azoknál az alkalmazásoknál, ahol magasak a tisztasági követelmények.

Termékeink

EH 6550 powerMOVE karral működtetett emelőlap Termék önálló képe
powerMOVE karral működtetett emelőlap
E 7510 Szervoelektromos lineáris hajtás 0°
E 7510
  • Új termék
  • Szervoelektromos lineáris hajtás 0°

    Következtetés

    A powerMOVE és a szervoelektromos lineáris hajtás tökéletesen kiegészítik egymást: Az emelőlap robusztus, karbantartást nem igénylő mechanikát biztosít optimalizált záróprofillal, míg az elektromos hajtás energiahatékonyságot és rugalmasságot kölcsönöz a rendszernek. Az eredmény egy olyan gazdaságos és átfogó megoldás, amely alacsonyabb beruházási és üzemeltetési költségekkel, a berendezés magas rendelkezésre állásával, valamint a modern forrócsatornás rendszerek számára optimális feltételekkel jár.

    Még ez is érdekelheti
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
    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.