powerMOVE z serwoelektrycznym napędem liniowym – idealne połączenie dla nowoczesnych systemów zamykania iglicowego

Kiedy sprawdzona technika łączy się z inteligentną technologią napędową, powstaje rozwiązanie wyznaczające nowe standardy. Połączenie systemu powerMOVE z serwoelektrycznym napędem liniowym łączy w sobie trwałe przenoszenie mocy z maksymalną wszechstronnością, wysoką efektywnością energetyczną i niskimi kosztami eksploatacji. Wynikiem tego jest nowoczesny system zamykania iglicowego, który w optymalny sposób łączy w sobie efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo procesu.

Sprawdzona konstrukcja zapewniająca maksymalną niezawodność

Płyta podnosząca powerMOVE została zaprojektowana specjalnie do aktywacji zaworów iglicowych. Optymalnie dopasowany profil zamykający zapewnia niezawodne przenoszenie obciążenia i gwarantuje stabilność procesu. Dzięki solidnej konstrukcji system wyróżnia się niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi i długą żywotnością – nawet w wymagających warunkach eksploatacji seryjnej.

Najwyższa wszechstronność dzięki technologii serwo

Serwoelektryczny napęd liniowy wnosi do sprawdzonej konstrukcji mechanicznej najwyższy poziom wszechstronności. Parametry ruchu można szybko i łatwo dostosować do różnych narzędzi lub wymagań procesowych – całkowicie bez ingerencji mechanicznej. Jednocześnie system charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i umożliwia ekonomiczną eksploatację instalacji.

Podsumowanie wszystkich zalet

Wydajne przenoszenie obciążenia w systemie powerMOVE znacznie redukuje zapotrzebowanie namoc. Dzięki temu do niezawodnego napędzania systemu wystarczy zaledwie jeden serwoelektryczny napęd liniowy. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty inwestycyjne, ale także zmniejszyć nakłady związane z instalacją, liczbę użytych komponentów oraz koszty konserwacji i eksploatacji.

Efektywne rozwiązanie dla wymagającego środowiska produkcyjnego

Ponieważ system nie wykorzystuje płynów, połączenie powerMOVE i serwoelektrycznego napędu liniowego stanowi idealne rozwiązanie do zastosowania w pomieszczeniach czystych. Mniejsze zużycie mediów, mniejsze nakłady na konserwację oraz mniejsze ryzyko nieszczelności sprawiają, że system ten jest szczególnie interesujący w obszarach zastosowania, w których stawiane są wysokie wymagania dotyczące czystości.

Nasze najnowsze produkty

EH 6550 Płyta napędowa powerMove Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta napędowa powerMove
E 7510 Serwoelektryczny napęd liniowy 0°
E 7510
  • Nowy produkt
  • Serwoelektryczny napęd liniowy 0°

    Podsumowanie

    powerMOVE i serwoelektryczny napęd liniowy doskonale się uzupełniają: płyta podnosząca zapewnia solidną, niewymagającą konserwacji konstrukcję mechaniczną o zoptymalizowanym profilu zamykania, natomiast napęd elektryczny zapewnia systemowi energooszczędność i wszechstronność. W rezultacie otrzymujemy ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie charakteryzujące się niższymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, wysoką dostępnością wyposażenia oraz optymalnymi warunkami dla zastosowania nowoczesnych systemów gorących kanałów.

    Interesujące tematy
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.