Une mécanique éprouvée pour une fiabilité maximale
La plaque d’activation powerMOVE a été spécialement conçue pour l’actionnement des obturations à aiguille. Le profil de fermeture parfaitement adapté garantit une transmission de force fiable et assure la stabilité du processus. Grâce à sa conception robuste, ce système se distingue par un entretien réduit et une longue durée de vie, même dans des conditions d’exploitation en série exigeantes.
Une flexibilité maximale grâce à la technologie des servomoteurs
L’entraînement linéaire servoélectrique apporte une flexibilité maximale à ce système mécanique éprouvé. Les paramètres de mouvement peuvent être adaptés rapidement et facilement à différents moules ou aux exigences du processus, sans aucune intervention mécanique. Par ailleurs, le système est économe en énergie et permet une exploitation rentable de l’installation.
Tous les avantages réunis
La transmission de force efficace du powerMOVE réduit considérablement la force nécessaire. Ainsi, un seul actionneur linéaire servoélectriquesuffit pour entraîner le système de manière fiable. Cela permet non seulement de réduire les coûts d’investissement, mais aussi de limiter les efforts d’installation, le nombre de composants ainsi que les coûts de maintenance et d’exploitation tout au long du cycle de vie.
Une solution propre pour les environnements de production exigeants
Comme le système ne fait appel à aucun fluide, la combinaison de powerMOVE et d’un actionneur linéaire servoélectrique constitue la solution idéale pour une utilisation en salle blanche. La réduction du nombre de fluides, la diminution des besoins d’entretien et un risque de fuite réduit rendent ce système particulièrement intéressant pour les applications soumises à des exigences élevées en matière de propreté.
Nos produits
Conclusion
powerMOVE et l’entraînement linéaire servoélectrique se complètent parfaitement : La plaque d’activation offre un mécanisme robuste nécessitant peu d’entretien et doté d’un profil de fermeture optimisé, tandis que l’entraînement électrique apporte l’efficience énergétique et la flexibilité au système. Il en résulte une solution globale économique, caractérisée par des coûts d’investissement et d’exploitation réduits, une grande disponibilité des installations et des conditions optimales pour les systèmes de canaux chauds modernes.