Articolo 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (acqua): 180°C
  • Temperatura massima (olio): 220°C

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.