Položek 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (voda): 180 °C
  • Maximální teplota (olej): 220 °C

Materiál

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.