Articles 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (eau) : 180 °C
  • Température maximale (huile) : 220 °C

Matériau

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.