Izdelek 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
  • Maksimalna temperatura (olje): 220 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)