Artículos 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (agua): 180 °C
  • Temperatura máxima (aceite): 220 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.