Vare 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.