Artikelen 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (water): 180 °C
  • Maximale temperatuur (olie): 220 °C

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.