Ürünler 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

detaylar

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 180 °C
  • Maximum temperature (oil): 220 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.