Articol 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (apă): 180 °C
  • Temperatură maximă (ulei): 220 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.