Артикул 2

ADP
d1
l
SW
d3
E 22566/ 9
9
41.5
15
18
E 22566/13
13
40
19
24

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (вода): 180 °C
  • Максимална температура (масло): 220 °C

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.