Ürünler 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

detaylar

Product description

  • For simplified assembly of couplers and nozzles into the E 2180 and E 2185 coolant hoses
  • Use for hose nozzles with Ø 9 and 13 mm
  • Mobile use possible by clamping in vice or via fixing holes

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 21990/200/80 Hose assembly device

E 21990/200/80

Hose assembly device

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.