Artikelen 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Details

Productbeschrijving

  • Voor een makkelijkere montage van koppelingen en slangpilaren in de tempereerslangen E 2180 en E 2185
  • Te gebruiken voor slangnippels met Ø 9 en 13 mm
  • Voor mobiel gebruik te spannen in de bankschroef of via de bevestigingsgaten

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 21990/200/80 Slang montage apparaat

E 21990/200/80

Slang montage apparaat

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.