Артикул 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Детайли

Описание на продукта

  • За опростен монтаж на куплунги и втулки в маркучите за охлаждаща система E 2180 и E 2185
  • Използва се за щуцер с ø 9 и 13 мм
  • Възможност за мобилно приложение посредством стягане в менгемето или чрез монтажни отвори

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 21990/200/80 Маркуч-монтажно устройство

E 21990/200/80

Маркуч-монтажно устройство

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.