Articolo 5

ADP
d1
b
d
Nm max. [Nm]
SW
Pz. / Conf.
E 21949/12
12
8
8-13
1.5
6
10
E 21949/16
16
9
8-17
2
7
10
E 21949/22
22
9
12-22
2
7
10
E 21949/25
25
9
16-26
3
7
10
E 21949/32
32
9
20-33
3
7
10

Dettagli

Materiale

  • Acciaio inossidabile (W5)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.