Articles 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Détails

Description du produit

  • Pour un montage simplifié des coupleurs et des raccords dans les tuyaux pour liquide de refroidissement E 2180 et E 2185
  • Utilisation pour les gaines de tuyau de Ø 9 et 13 mm
  • Utilisation mobile possible par serrage dans un étau ou à travers des trous de fixation

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 21990/200/80 Dispositif de fixation de tuyau

E 21990/200/80

Dispositif de fixation de tuyau

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.