Articolo 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Tipo
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 35 bar
  • Temperatura massima (olio): 220°C
  • Temperatura massima (acqua): 180°C

Materiale

  • Ottone nichelato / boccola in acciaio inossidabile / FKM
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.