Артикул 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Тип
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 35 bar
  • Максимална температура (масло): 220 °C
  • Максимална температура (вода): 180 °C

Материал

  • Месинг с никелово покритие / втулка от неръждаема стомана / FKM
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.