E 2522 HT
Σύνδεσμος με εξωτερικό σπείρωμα 90°, χαμηλή διαρροή, ηψηλή θερμοκρασία
Είδος 3
| |
ADP
|
d2
|
DN
|
d1
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
Τύπος
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2522 HT/ 6/ 14
|
|
M14 x 1.5
|
6
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522 HT/ 6/1/4
|
|
G 1/4"
|
6
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522 HT/ 9/3/8
|
|
G 3/8"
|
9
|
17
|
80
|
17
|
11
|
27
|
32
|
9
|
13
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 35 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C
Υλικό
- Επινικελωμένος ορείχαλκος / μανίκι από ανοξείδωτο χάλυβα / FKM
Έγγραφοα
Φύλλο δεδομένων E 2522 HT
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς