Vare 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Type
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 35 bar
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C

Materiale

  • Nickel-plated brass / stainless steel sleeve / FKM
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.