E 2522 HT
Coupleur 90° haute température avec filetage mâle, à faibles fuites
Articles 3
|
|
ADP
|
d2
|
DN
|
d1
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
Type
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2522 HT/ 6/ 14
|
|
M14 x 1,5
|
6
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522 HT/ 6/1/4
|
|
G 1/4"
|
6
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522 HT/ 9/3/8
|
|
G 3/8"
|
9
|
17
|
80
|
17
|
11
|
27
|
32
|
9
|
13
|
Détails
Description du produit
- Pression maximale : 35 bar
- Température maximale (huile) : 220 °C
- Température maximale (eau) : 180 °C
Matériau
- Laiton nickelé / manchon en acier inoxydable / FKM
Documents
Fiche technique E 2522 HT
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accessoires
Recommandations pour vous