Artikelen 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Type
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 35 bar
  • Maximale temperatuur (olie): 220 °C
  • Maximale temperatuur (water): 180 °C

Materiaal

  • Messing vernikkeld / huls roestvrij staal / FKM
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.