Articolo 3

ADP
DN
d2
SW
d1
l1
l2
d3
d4
Tipo
E 2520 HT/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
61
11
32
10
13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 35 bar
  • Temperatura massima (olio): 220°C
  • Temperatura massima (acqua): 180°C

Materiale

  • Ottone nichelato / boccola in acciaio inossidabile / FKM
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.