Artykuły 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Typ
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 35 bar
  • Maks. temperatura (olej): 220°C
  • Maks. temperatura (woda): 180°C

Materiał

  • Mosiężne niklowane / tuleja ze stali nierdzewnej / FKM
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.