Izdelek 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Tip
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Najvišji tlak: 35 bar
  • Maksimalna temperatura (olje): 220 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C

Material

  • Medenina s prevleko iz niklja / tulec iz nerjavečega jekla / FKM