Articol 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Tip
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 35 bar
  • Temperatură maximă (ulei): 220 °C
  • Temperatură maximă (apă): 180 °C

Material

  • Alamă nichelată / bucșă din oțel inoxidabil / FKM
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.