商品 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
类型
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

详情

产品描述

  • 最大压力:35 Bar
  • 最高温度(油):220 °C
  • 最高温度(水):180 °C

材料

  • Brass, nickel-plated / sleeve stainless steel / FKM