Artigos 3

ADP
d2
DN
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Tipo
E 2522 HT/ 6/ 14
M14 x 1.5
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 6/1/4
G 1/4"
6
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522 HT/ 9/3/8
G 3/8"
9
17
80
17
11
27
32
9
13

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 35 bars
  • Temperatura máxima (óleo): 220 °C
  • Temperatura máxima (água): 180 °C

Material

  • Latão niquelado / casquilho em aço inoxidável / FKM
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.