Artikkelit 15

ADP
d2
l [m]
Väri
d
R min.
d1
E 2180/ 9/10/B
9
10
Sininen
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/B
9
50
Sininen
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/R
9
10
Punainen
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/R
9
50
Punainen
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/S
9
10
musta
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/S
9
50
musta
16.5
60
9.5
E 2180/13/10/B
13
10
Sininen
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/B
13
50
Sininen
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/R
13
10
Punainen
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/R
13
50
Punainen
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/S
13
10
musta
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/S
13
50
musta
21.5
80
12.7
E 2180/19/30/B
19
30
Sininen
27
105
19
E 2180/19/30/R
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19
E 2180/19/30/S
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 20 bar
  • Enimmäislämpötila: 140 °C

Materiaali

  • EPDM
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.