Articolo 8

ADP
b
Pz. / Conf.
l [m]
E 2170/ 5
5
1
10
E 2170/ 5/Set-10
5
10
10
E 2170/ 6
6
1
12
E 2170/ 6/Set-10
6
10
12
E 2170/ 8
8
1
10
E 2170/ 8/Set-10
8
10
10
E 2170/12
12
1
12
E 2170/12/Set-10
12
10
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Nastro sigillante particolarmente spesso di ca. 0,1 mm di spessore, impiegabile universalmente
  • Specialmente indicato per l’utilizzo negli stampi di iniezione e di pressofusione
  • Temperatura massima: 260°C

Materiale

  • PTFE
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.