Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
HER 1692/Set-12
Set-12
  • HER 1642/20 - 3 pz.
  • HER 1642/40 - 3 pz.
  • HER 1672/15 - 3 pz.
  • HER 1672/25 - 3 pz.

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50
  • Predisposto per codificare chip
  • Perni filettati inclusi
  • Con viti di fissaggio incluse

Materiale

  • 3.3547

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1692/Set-12 Set di portalettrodi, alluminio Immagine singola del prodotto

HER 1692/Set-12

Set di portalettrodi, alluminio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.