Articolo 8

ADP
s
b
Grana
l
Pz. / Conf.
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pietre speciali particolarmente adatte per l’alluminio
  • Il legante si adatta velocemente al contorno di forma
  • Non lasciano graffi né tracce di lavorazione

Utilizzo

  • Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano
  • Lavorare con olio per la lucidatura
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.