Artículos 8

ADP
s
b
Grano
l
Unid./unid. embalaje
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Detalles

Descripción del producto

  • Piedra especial, ideal para pulir aluminio
  • Se adapta rápidamente al contorno del molde
  • Apenas deja arañazos ni raspaduras

Aplicación

  • Apropiado para trabajar a mano o con lijadoras manuales
  • Debe aplicarse aceite abrillantador
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.