Artykuły 8

ADP
s
b
Ziarnistość
l
Szt./opak.
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Szczegóły

Opis produktu

  • Specjalny kamień, szczególnie zalecany do aluminium
  • Wiązanie dopasowuje się szybko do konturu formy.
  • Nie pozostawia rys oraz innych śladów

Zakres zastosowania

  • Do prac ręcznych lub przy użyciu pilnikarek
  • Do pracy z olejem polerskim
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.