Articles 8

ADP
s
b
Grain
l
Unité(s)/UVC
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Détails

Description du produit

  • Pierre spéciale particulièrement adaptée pour l'aluminium
  • L'aggloméré s'adapte rapidement au contour de forme
  • Ne laisse quasiment aucune trace ou éraflure

Application

  • Se prête à l'utilisation manuelle ou avec des machines de limage manuelles
  • Utilisation avec de l'huile à polir
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.