Artikkelit 8

ADP
s
b
Rae
l
Kpl/PY
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erikoiskivi, sopii erityisen hyvin alumiinille
  • Sidos sopeutuu nopeasti muotin muotoihin
  • Ei jätä juurikaan jälkiä tai naarmuja

Käyttö

  • Käsintyöstöön tai käsiviilakoneilla
  • Käytä kiillotusöljyä
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.