Položek 8

ADP
s
b
Zrnitost
l
ks/balení
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Podrobnosti

Popis produktu

  • Speciální kámen, obzvláště vhodný pro hliník
  • Vazba se rychle přizpůsobí kontuře tvaru
  • Nezanechá škrábance nebo plochy

Použití

  • Vhodné k ruční práci, nebo práci s ručními Pilníkovými bruskami
  • Pracujte s lešticím olejem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.