Ürünler 8

ADP
s
b
Tane
l
Adet/PU
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

detaylar

Ürün açıklaması

  • Special polishing stone, particularly suited for aluminium
  • The bond quickly adapts to the contours of the mould
  • Barely leaves any scratches or marks

Application

  • For polishing by hand or with hand filing machines
  • Use polishing oil
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.