Articol 8

ADP
s
b
Granulație
l
Buc./Ambalaj
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Detalii

Descriere produs

  • Piatră specială, ideală pentru aluminiu
  • Se adaptează repede la forma conturului.
  • Nu lasă nici o urmă sau zgârietură

Aplicație

  • Adecvat pentru lucru manual sau cu aparate de șlefuit
  • Lucrați cu ulei de lustruit
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.