Artikelen 8

ADP
s
b
Korrel
l
Stk./VPE
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Details

Productbeschrijving

  • Speciale steen, bijzonder geschikt voor aluminium
  • De binding past zich snel aan de vormcontour aan
  • Laat nauwelijks krassen of sporen achter

Toepassing

  • Geschikt voor werkzaamheden met de hand of met handvijlmachines
  • Polijstolie gebruiken
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.