Artikel 8

ADP
s
b
Korn
l
Stk./VPE
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Details

Produktbeschreibung

  • Spezialstein, besonders geeignet für Aluminium
  • Die Bindung passt sich schnell der Formkontur an
  • Hinterlässt kaum Kratzer oder Spuren

Anwendung

  • Geeignet zum Arbeiten von Hand oder mit Handfeilmaschinen
  • Mit Polieröl arbeiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.