Artikel 8

ADP
s
b
Korn
l
St./VPE
V 76152/ 3x 6/150
3
6
150
150
12
V 76152/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76152/ 3x13/150
3
13
150
150
12
V 76152/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76152/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76152/ 6x 6/150
6
6
150
150
12
V 76152/ 6x13/150
6
13
150
150
12
V 76152/ 6x13/400
6
13
400
150
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Specialbryne, perfekt lämpat för aluminium
  • Bindningen anpassar sig optimalt till formkonturen
  • Lämnar knappt repor eller spår efter sig

Användning

  • Kan användas manuellt eller med filmaskin
  • Används med polerolja
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.