Είδος 1

ADP
l
d1
Βάρος [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συμβατό με δακτυλίους επέκτασης και ελατήρια
  • Τσοκ Ø6 mm συμβατό

Πεδίο παράδοσης

  • Κλειδί σύσφιξης και δακτύλιος σύσφιξης ø3 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESB 4010/140 Ευθύς χειρολαβή για εύκαμπτο άξονα Εικόνα προϊόντος

GESB 4010/140

Ευθύς χειρολαβή για εύκαμπτο άξονα

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.