Ürünler 1

ADP
l
d1
Ağırlık [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

detaylar

Ürün açıklaması

  • Suitable for collet Ø6 mm
  • Suitable for expanding rings and duplex springs

Scope of delivery

  • Wrench and collets with Ø3 mm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESB 4010/140 Esnek şaft için düz tutucu Ürün tek görseli

GESB 4010/140

Esnek şaft için düz tutucu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.