商品 1

ADP
l
d1
重量 [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

详情

产品描述

  • Suitable for collet Ø6 mm
  • Suitable for expanding rings and duplex springs

Scope of delivery

  • Wrench and collets with Ø3 mm

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESB 4010/140 软轴直手柄 产品单个图像

GESB 4010/140

软轴直手柄

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。