Stavka 1

ADP
l
d1
Tež. [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompatibilna sa ekspadirajučim prstenom i dvostrukom oprugom
  • Kompatibilna sa čaurom od Ø6 mm

Uključeno u isporuci

  • Stezni ključ i stezna čaura ø3 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESB 4010/140 Ravna ručica za fleksibilnu osovinu Pojedinačna slika proizvoda

GESB 4010/140

Ravna ručica za fleksibilnu osovinu

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha