Izdelek 1

ADP
l
d1
Navoj [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Kompatibilna z sponko in pritisno vzmetjo
  • Vpenjalna čeljust Ø6 mm

Obseg dobave

  • Vpenjalni ključ in vpenjalno držalo ø 3 mm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESB 4010/140 Držalo ravno za fleksibilno gred Posamična slika izdelka

GESB 4010/140

Držalo ravno za fleksibilno gred

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge