Артикул 1

ADP
l
d1
тегло [g]
n max. [min-1]
GESB 4010/140
140
3
139
24000

Детайли

Описание на продукта

  • Съвместим с еластичен пръстен и притискаща пружина
  • Съвместим с цанга Ø6 mm

Доставката включва

  • Ключ за затягане и цанга ø 3 мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESB 4010/140 Ръчна част права за гъвкав вал Единично изображение на продукта

GESB 4010/140

Ръчна част права за гъвкав вал

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.